Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
088X0019 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
PE-RT caurules, 16 mm, 350 m, 6 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


PE-RT caurules, 16 mm, 350 m, 6 bar
088X0019
PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|