Grīdas apkures kontrole, CF2+, 230 V, Kanālu skaits: 10

088U0240

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Produkta informācija

Bruto svars 1.126 Kilogram
Neto svars 1.107 Kilogram
Volume 4.347 Liter
EAN 5702425081507

 

Adaptīvā funkcija
Apkures katla relejs
Apkures kontroles veids Galvenais kontrolieris
Barošanas spriegums [V] 230 V
Bezvadu pārraide [m] [Max] 30 m
Cooling
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Displejs (jā/nē)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grīdas sensora opcija
Iebūvēts sienā
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 24V
IP protection class IP30
Izejas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
Izeju skaits [gab.] 10 gab.
Izstrādājuma apraksts Galvenā kontrolierīce, 10izejas
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kanālu skaits 10
Katras izejas jauda [VA] [Max] 35 VA
Lietojums 10 outputs
Nedēļas plānošana
Pie sienas stiprināms
Piemērots šim: 24V actuators
Pārraides frekvence [MHz] 868.42 MHz
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rezerves relejs
Sūkņa relejs
Tips Master Controller CF2+
Uzstādīšana Pie sienas

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality