Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
088H3117 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 10 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 10 m Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 10 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112944/ID043037411796-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 10 m Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 10 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112944/ID043037411796-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 10 m
088H3117
TWA-A NC 24V 10m kabelis
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|