Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 0.95 m

088H3110

VVS: 4035773

TWA-A NC 24V

Produkta informācija

Bruto svars 0.134 Kilogram
Neto svars 0.118 Kilogram
Volume 0.459 Liter
EAN 5702420049601

 

Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 48 gab.
Description TWA-A NC 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvenču diapazons [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvenču diapazons [Hz] [Min] 50 Hz
Gala slēdzis
IP protection class IP41
Izstrādājumu grupa Thermal actuators
Kabeļa garums [m] 0.95 m
Pievienošanas izmērs RA
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma tips RA
SCIP dossier no. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
SCIP dossier product name Thermal wax actuator (TWA)
Strāvas patēriņš [W] 2 W
Tips TWA-A
UNSPSC CODE 40101801
Vārsta funkcija NC (parasti aizvērts)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality