Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
088H3105 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127059/ID353155519386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/127059/ID353155519386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m
088H3105
TWA-K NC/S 230V
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|