Temperatūras sensors, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4082

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2stieples

Produkta informācija

Bruto svars 0.854 Kilogram
Neto svars 0.797 Kilogram
Volume 2.24 Liter
EAN 5702423294770

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.236 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 392 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elastīgās caurules garums [collas] 244 colla
Elastīgās caurules garums [mm] 6.2 m
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2stieples
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 10.8 colla
Ievietošanas garums [mm] 275 mm
Ievietošanas veids Mainīgs
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls mV
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Kabeļa garums [collas] 256 colla
Kabeļa garums [m] 6.5 m
Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] 260 °C
Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] -60 °C
Kabeļa temp. diapazons [°F] [maks.] 500 °F
Kabeļa temp. diapazons [°F] [min.] -76 °F
Kabeļa tips PFA TC, ekranēts
Korpusa kategorija, IP IP65
Paplašinājuma garums [collas] 10.8 colla
Paplašinājuma garums [mm] 275 mm
Procesa savienojuma izmērs 1/4-18
Procesa savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20.1
Procesa savienojuma tips NPT
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material Misiņš
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Misiņš
Savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20
Savienojuma tips NPT
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sensora elementa pielaide 2. klase
Sensora elementa standarts EN 60584-2
Sensora ieliktnis FIKSĒTS
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 800 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1472 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Termopāra dizaina st. EN 61515
Termopāra tolerance EN 60584-2 Class 2
Termopāris 1 x NiCr-Ni, tips K
Tipa apzīmējums 00 MBT 5111-0101-0275-111-1
01 -0650-001-0620
Tips MBT 5111

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality