ECA 32

087H3202

ECA 32

Produkta informācija

Bruto svars 0.119 Kilogram
Neto svars 0.096 Kilogram
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Impulsa frekvence [Hz] [Max] 100 Hz
Impulsa frekvence [Hz] [Min] 5 Hz
In scope of WEEE Yes
Izstrādājumu grupa Acc - Electronic contr
Montāžas versija Pamatdaļā
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Releja izejas induktīvā slodze [A] 2 A
Releja izejas omiskā slodze [A] 4 A
SCIP dossier no. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP dossier product name ECA 32 087H3202
Tips ECA 32
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -40 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality