ESMU-250, Pt 1000

087B1181

ESMU-250, Pt 1000 iegremdējams sensors, 250 mm, varšs

Produkta informācija

Bruto svars 0.167 Kilogram
Neto svars 0.166 Kilogram
Volume 0.791 Liter
EAN 5702421064504

 

Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Contain batteries No
Description ESMU-250, Pt 1000 iegremdējams sensors, 250 mm, varšs
Elektrisko savienojumu termināli Termināla spraudnis diviem vadiem galvā, PG9 kabeļa ieeja, iekļauts izstrādājuma komplektācijā
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa materiāls Varš
Label product Yes
Laika konstante 2 s (ūdens), 7 s (gaiss)
Materiāls COPPER
Montāžas versija G1/2A un paplāksne (iekļauta izstrādājuma komplektācijā)
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
REACH kandidātu saraksta vielas No
Temperatūras sensora diametrs [mm] 6.6 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 250 mm
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips ESMU-250
Vielas temperatūra [°C] [Max] 140 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality