Temperature sensor, MBT 153, 6 m, Pt, 100 Ohm

084Z2376

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Electrical connection: Cable, Cable type: Polyolefine, screened

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.252 Kilogram
Netokaal 0.249 Kilogram
Volume 0.504 Liter
EAN 5702428931847

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 2 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 4 soonega
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 6 m
Kaabli pikkus [tolli] 236 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 125 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 257 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Kaabli tüüp Polüolefiin, varjestatud
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.236 in
Kaitsetoru materjal Stainless steel
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Muutuv
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 153-A100-0600
Tüüp MBT 153
Väljundsignaal Ohm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality