Temperatūras sensors, MBT 153, 0.2 m, Pt, 100 Ohm

084Z2308

Elektriskais savienojums: Kabelis, Kabeļa tips: Silikons

Produkta informācija

Bruto svars 0.011 Kilogram
Neto svars 0.008 Kilogram
Volume 0.27 Liter
EAN 5702428888097

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.236 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 305
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 60 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2stieples
EU RoHS compliance Yes
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas veids Mainīgs
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ohm
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Kabeļa garums [collas] 7.9 colla
Kabeļa garums [m] 0.2 m
Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] -60 °C
Kabeļa temp. diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Kabeļa temp. diapazons [°F] [min.] -76 °F
Kabeļa tips Silikons
Korpusa kategorija, IP IP68
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 153-2000-0020
Tips MBT 153
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality