Temperatūras sensors, MBT 153, 3 m, NTC, 5000 Ohm

084Z2228

Elektriskais savienojums: Kabelis, Kabeļa tips: PVC

Produkta informācija

Bruto svars 0.097 Kilogram
Neto svars 0.094 Kilogram
Volume 0.263 Liter
EAN 5702428816656

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.236 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 305
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2stieples
EU RoHS compliance Yes
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas veids Mainīgs
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ohm
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Kabeļa garums [collas] 118 colla
Kabeļa garums [m] 3 m
Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] 100 °C
Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] -40 °C
Kabeļa temp. diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Kabeļa temp. diapazons [°F] [min.] -40 °F
Kabeļa tips PVC
Korpusa kategorija, IP IP67
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sensora elem. pretestība [omi] 5000
Sensora elementa pielaide ± 0,5 °C
Sensora elementa tips NTC
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 153-0BA0-0300
Tips MBT 153
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality