Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS

084H5070

Type designation: Bubbler for IPS, Used for product comments: 084H5002; 084H5003; 084H5001

Produktdetails

Bruttogewicht 1.2 Kilogram
Gewicht netto 1.084 Kilogram

 

Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt IPS 1
IPS 8
Engesetzt für Produkt Komm. 084H5001
084H5002
084H5003
Frequenz [Hz] 60 Hz
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Air purger accessories
Produktname Accessory
Produkttyp 01
Sprache Englisch
Typ Accessory
Typenbezeichnung Bubbler for IPS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 43 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality