AME 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8045

AME 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Produkta informācija

Bruto svars 0.356 Kilogram
Neto svars 0.354 Kilogram
Volume 1.01 Liter
EAN 5715162016473

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP42
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 140 24V 12s/mm 5,5mm 200N
Drošības funkcija Nr.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 12 s/mm
Izstrādājumu grupa Gear actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana
Lietošana ventilatoru spoles
Manuālā darbība
Pagrieziena laiks [s] 0 "
Pozīcijas atbilde
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Slēgšanas spēks [N] 200 N
Strāvas patēriņš [W] 1 W
Tips AME 140
Vadības ievades signāls Y [mA] 0 - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [V] 0 - 10 V
Virzuļa gājiens [mm] 5.5 mm
Vārpstas ātrums [s/mm] 12 s/mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality