Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
082H8042 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AMV 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.5 mm AMV 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145843/ID037334026087-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.5 mm AMV 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145843/ID037334026087-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 140, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.5 mm
082H8042
AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|