Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
082H8037 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AMV 130, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 5.5 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 130, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 5.5 mm AMV 130, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145858/ID037333999084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 130, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 5.5 mm AMV 130, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 5.5 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/145858/ID037333999084-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 130, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 5.5 mm
082H8037
AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|