AMZ 112, 39 m³/h, Rp 1

082G5408

AMZ 112, IESL./IZSL., divv. iekš. v., 230V DN25

Produkta informācija

Bruto svars 1.336 Kilogram
Neto svars 1.164 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079868

 

Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 6 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 6 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības spēks [Nm] 10 N-m
Description AMZ 112, IESL./IZSL., divv. iekš. v., 230V DN25
Diametrs [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kvs vērtības [m³/h] 39 m³/h
Lietošana Mājas un komerciālā centrālā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Pielietojuma alternatīva VSP Saules enerģijas iekārtas
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs Rp 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5408
Tips AMZ 112
Vielas alternatīva Cirkulācijas ūdens
Vielas alternatīva 2 Glikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max] 110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārpstas pozīcija Nav
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta korpusa materiāls CW 617 N UNI EN 12165
Vārsta kāta materiāls CW 614 N UNI EN 12164
Vārsta lodes materiāls CW 614 N UNI EN 12164

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality