Elektriske aktuatorer, AME 658 SU, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Forsyningsspænding [V] DC: 230

082G3451

VVS: 460947523

AME 658 SU 230V

Produkta informācija

Bruttovægt 9.716 Kilogram
Nettovægt 9.716 Kilogram
Volume 18.564 Liter
EAN nr. 5710104037387

 

Aizsardzības klase II
Aktuatorhastighed [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Applikation HD fjernvarme
Atspere uz augšu
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V] DC 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvence [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kapsling IP54
Lukkekraft [N] 2000 N
Manuel betjening Ja
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Positionsfeedback Ja
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Sikkerhedsfunktion Ja
Strāvas patēriņš [W] 36 W
Styreindgangssignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Styresignaltype Modulerende/3-punkt
Tips AME 658 SU
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Vadības ievades signāls Y [V], impedance [kiloomi] 40 kOhm
Vandring [mm] 50 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality