Elektriskie izpildmehānismi, AME 658 SD, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Barošanas spriegums [V] DC: 24

082G3448

AME 658 SD 24V

Produkta informācija

Bruto svars 9.702 Kilogram
Neto svars 9.67 Kilogram
Volume 18.6 Liter
EAN 5710104037356

 

Aizsardzības klase II
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP54
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita)
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SD 24V
Drošības funkcija
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izpildmehānisma tips Elektriskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips Modulēšana/ 3 punktu
Lietošana HD centralizētā apkure
Manuālā darbība
Pozīcijas atbilde
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Slēgšanas spēks [N] 2000 N
Strāvas patēriņš [W] 19 W
Tips AME 658 SD
Vadības ievades signāls Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vadības ievades signāls Y [mA], impedance [omi] 500
Vadības ievades signāls Y [V] 0(2) - 10 V
Vadības ievades signāls Y [V], impedance [kiloomi] 40 kOhm
Virzuļa gājiens [mm] 50 mm
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality