Energoapgāde, AS-PS20

080G6019

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkta informācija

Bruto svars 0.238 Kilogram
Neto svars 0.159 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5715162703427

 

Apkalpojams
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
CE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkcija POWER SUPPLY
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma nosaukums Energoapgāde
Izstrādājumu grupa Programmable controllers
Korpusa kategorija, IP IP20
Montāžas metode DIN sliede
Pielietojums Programmable controller
Reāllaika pulkstenis
Savienojuma komplekta koda nr. 080G6027
Savienojuma komplekts iekļauts
Strāvas patēriņš [W] 26 W
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 24 V
Tipa apzīmējums AS-PS20 S
Tips AS-PS20
Zummers

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality