Displejs, RDI 107A

080G3241

RDI 107A BLUE LED, GDM

Produkta informācija

Bruto svars 0.085 Kilogram
Neto svars 0.084 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN 5702428482325

 

Analogās ieejas (AI) [pc] 2 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Barošanas spriegums [V] DC 12 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 54 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 1 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 1 gab.
Display colour Blue
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Displejs
Izstrādājumu grupa Temperature controllers
Pielietojums Stikla durvju preču pārdošana
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatora tips Komerciālā dzesēšana
SCIP dossier no. b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product name RDI 107A
Tips RDI 107A
UL evaluated Yes

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality