Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX152V

080G0313

Venligst kontakt kundeservice

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8

Produktdetaljer

Bruttovægt 956 Gram
Nettovægt 760 Gram
Volume 4.949 Liter
EAN nr. 5702428493024

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
1 Primært batteri vægt kg 0.001
Analog outputs (AO) 6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 14 stk.
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
Buzzer No
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 18 stk.
Digitale outputs (DO) 15 stk.
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 27 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Funktion Programmérbar regulator
Indeholder batterier Yes
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 15 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Tilslutningskit 080G0308
Tilslutningskit inkl. Ja
Type MCX152V
Typebetegnelse MCX152V
Yderligere information Backup battery input

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality