Programmējams regulators, 8 releji, MCX08M2

080G0310

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Produkta informācija

Bruto svars 0.642 Kilogram
Neto svars 0.63 Kilogram
Volume 2.758 Liter
EAN 5702428945875

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Akumulatoru skaits 1
Analogās ieejas (AI) [pc] 8 gab.
Analogās izejas (AO) [pc] 4 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 8 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 8 gab.
Displeja tips LCD
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija Programmējams regulators
Identisks produkts 080G0315
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Programmējams regulators, 8 releji
Izstrādājumu grupa Programmable controllers
Korpusa kategorija, IP IP40
Montāžas metode DIN sliede
PFAS content [Yes/No] No
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas No
Reāllaika pulkstenis
Savienojuma komplekta koda nr. 080G0180
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veids CANBUS
MODBUS
RS485
Strāvas patēriņš [W] 10 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tipa apzīmējums MCX08M2
Tips MCX08M2
UL evaluated Yes
Zummers

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality