Programmérbar regulator, 6 relæer, CSTFR1

080G0156

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 24

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.352 Kilogram
Nettovægt 0.246 Kilogram
Volume 2.326 Liter
EAN nr. 5702423284931

 

Analog outputs (AO) 6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 16 stk.
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 22 stk.
Digitale outputs (DO) 20 stk.
Division 25
Driftsklar Nej
Energiforbrug [W] 6 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Godkendelse CE
GOST R
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Pakkeformat Industripakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 6 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Nej
Tilslutningskit 080G0185
Tilslutningskit inkl. Nej
Type CSTFR1
Typebetegnelse CSTFR14000070

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality