Programmējams regulators, 6 releji, MCX06C

080G0066

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 24

Produkta informācija

Bruto svars 214 Gram
Neto svars 136 Gram
Volume 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Akumulatoru skaits 1
Analogās ieejas (AI) [pc] 4 gab.
Analogās izejas (AO) [pc] 2 gab.
Apkalpojams
Apstiprinājums CE
GOST R
UL
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Digitālās ieejas (DI) [pc] 6 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc] 6 gab.
Displeja tips LED
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija Programmējams regulators
Identisks produkts 080G0107
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Programmējams regulators, 6 releji
Izstrādājumu grupa Programmable controllers
Korpusa kategorija, IP IP65
Montāžas metode Paneļa montāža
Papildinformācija RS 485 not opto isolated
PFAS content [Yes/No] No
Produktu piederumi Electron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielas No
Reāllaika pulkstenis
Savienojuma komplekta koda nr. 080G0175
Savienojuma komplekts iekļauts
Saziņas veids CANBUS
MODBUS
RS485
Strāvas patēriņš [W] 6 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tipa apzīmējums MCX06C4500020
Tips MCX06C
UL evaluated Yes
Zummers

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality