Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TL-1, Plākšņu skaits: 180

079U8161

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 360 Kilogram
Neto svars 300.342 Kilogram
Volume 977.6 Liter
EAN 5702425153921

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 239 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Lodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija IV
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 1181 mm
Kopējais platums [mm] 474 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te SL333TL-1-180_2_25_S1_4F100
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis TL
Plākšņu skaits 180
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1.puse [mm] 0 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm] 0 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -196 °C
Tips SL333TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 863 mm
Vertical center porthole 2[mm] 863 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] 863 mm
Volume per channel 1 [l] 0.813 L
Volume per channel 2 [l] 0.813 L
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality