Lodēts plākšņu siltummainis, Plākšņu skaits: 140

079U3843

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Produkta informācija

Bruto svars 212 Kilogram
Neto svars 161.611 Kilogram
Volume 712.32 Liter
EAN 5702425165559

 

Apstiprinājums PED
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] 25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] 25 bar
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] 205 mm
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Lodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija IV
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] 933 mm
Kopējais platums [mm] 424 mm
Lodējuma materiāls Varš
Material Description (Short Te SL222TL-1-140_2_25_S1_4F80
Pakāpju skaits 1
Plate material no. 1.4404
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes modelis TL
Plākšņu skaits 140
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma garums, 1.puse [mm] 0 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm] 0 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -196 °C
Tips SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality