Sūkņi, BFP 20, 24 L/h, Sprauslas/spiediena izvade: L + R

071N7169

BFP 20R3 L+R, APKOPE

Produkta informācija

Bruto svars 1.139 Kilogram
Neto svars 1.114 Kilogram
Volume 2.002 Liter
EAN 5702425156304

 

Rotācija R
1 vai 2posmi 1
Aizvēršanas funkcija Nav
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apstiprinājums CE
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP40
Biofuel blend 10
Cauruļu savienojums 2 caurules
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description BFP 20R3 L+R, APKOPE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min] 3450 op/min
Eļļas tips Petroleja/viegla eļļa
Filtra apgabals [cm²] 11 cm²
Filtra tips Kasetne
Filtrēšanas pakāpe [µm] 200
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 0.1 N-m
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ietilpība [l/h] 24 L/h
Izpildmehānisma tips BFP 20
Izstrādājumu grupa Pumps
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max] 24 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min] 0 L/h
Kapacitātes grupa 0-24
Komentāri Pagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Noteikšanas punkts [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm] 8 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max] 12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes 1dzīvoklis
Posmu skaits 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri] 10 bar
SCIP dossier no. fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SCIP dossier product name Oil pump BFP 2 pipes - Service
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max] 2 bar
Spiediens [bāri] [Max] 20 bar
Spiediens [bāri] [Min] 7 bar
Sprauslas/spiediena izvade L + R
Strāvas patēriņš [W] 42 W
Sērija BFP
Tips BFP 20
UL evaluated Out of scope
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max] 0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max] 12 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min] 1.3 cSt
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 2400 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality