Sūkņi, BFP 21 LE, 16 L/h, Sprauslas/spiediena izvade: R

071N3118

BFP 21L3R LE, APKOPE

Produkta informācija

Bruto svars 1.215 Kilogram
Neto svars 1.166 Kilogram
Volume 2.002 Liter
EAN 5702425156359

 

Rotācija L
1 vai 2posmi 1
Aizvēršanas funkcija Izslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apstiprinājums CE
UKCA
DIN CERTCO
Intertek Semko
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP40
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Max] 253 V
Barošanas maksimālais spriegums [V] [Min] 207 V
Barošanas spriegums [V] 230 V
Barošanas spriegums [V] [Max] 230 V
Barošanas spriegums [V] [Min] 220 V
Biofuel blend 10
Cauruļu savienojums 2 caurules
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description BFP 21L3R LE, APKOPE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min] 3450 op/min
Eļļas tips Petroleja/viegla eļļa
Filtra apgabals [cm²] 11 cm²
Filtra tips Kasetne
Filtrēšanas pakāpe [µm] 200
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 0.1 N-m
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ietilpība [l/h] 16 L/h
Izpildmehānisma tips NC (parasti aizvērts)
Izstrādājumu grupa Pumps
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max] 24 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min] 0 L/h
Kapacitātes grupa 0-16
Komentāri Pagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Noteikšanas punkts [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm] 8 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max] 12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes 1dzīvoklis
Posmu skaits 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri] 10 bar
SCIP dossier no. b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
SCIP dossier product name Oil pump BFP - Service
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max] 2 bar
Spiediens [bāri] [Max] 16.5 bar
Spiediens [bāri] [Min] 7 bar
Spoles spriegums [V] 220 - 230
Spoles strāva Maiņstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W] 9 W
Sprauslas/spiediena izvade R
Strāvas patēriņš [W] 42 W
Sērija BFP
Tips BFP 21 LE
UL evaluated Out of scope
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max] 0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max] 12 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min] 1.3 cSt
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 2400 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality