Sūkņi, BFA 01, 24 L/h, Sprauslas/spiediena izvade: L

071N1289

BFA01 L3L

Produkta informācija

Bruto svars 1.074 Kilogram
Neto svars 1.073 Kilogram
Volume 1.176 Liter
EAN 5702425074318

 

Rotācija L
1 vai 2posmi 1
Aizvēršanas funkcija Izslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apstiprinājums CE
UKCA
DIN CERTCO
Intertek Semko
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP40
Barošanas spriegums [V] 24 V
Barošanas spriegums [V] [Max] 26.4 V
Barošanas spriegums [V] [Min] 21.6 V
Biofuel blend 10
Cauruļu savienojums 2 caurules
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 300 gab.
Description BFA01 L3L
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min] 3450 op/min
Eļļas tips Petroleja/viegla eļļa
Filtra apgabals [cm²] 0.7 cm²
Filtrēšanas pakāpe [µm] 150
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 0.1 N-m
Iepakojuma formāts Palešu paka
Ietilpība [l/h] 24 L/h
Izstrādājumu grupa Pumps
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max] 24 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min] 0 L/h
Kapacitātes grupa 0-24
Komentāri Pagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Noteikšanas punkts [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [mm] 8 mm
Petrolejas spiediens [bāri] [Max] 12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes 1dzīvoklis
Posmu skaits 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri] 12 bar
SCIP dossier no. c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dossier product name Oil pump BFA
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max] 2 bar
Spiediens [bāri] [Max] 15 bar
Spiediens [bāri] [Min] 7 bar
Spoles spriegums [V] 24
Spoles strāva Maiņstrāva
Spoles strāvas patēriņš [W] 9 W
Sprauslas/spiediena izvade L
Strāvas patēriņš [W] 42 W
Sērija BFA
Tips BFA 01
UL evaluated Out of scope
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max] 0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Viskozitāte [cSt] [Max] 12 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min] 1.3 cSt
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 3450 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 2400 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality