Sūkņi, RSA, 120 L/h, Sprauslas/spiediena izvade: L

070L3366

RSA 60

Produkta informācija

Bruto svars 2.196 Kilogram
Neto svars 2.015 Kilogram
Volume 3.37 Liter
EAN 5702425025433

 

Rotācija L
1 vai 2posmi 1
Aizvēršanas funkcija Noslēgšana
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Apstiprinājums CE
Biofuel blend 100
Cauruļu savienojums 1 caurule
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Description RSA 60
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Eļļas sūkņa darbības ātrums [op/min] 3600 op/min
Eļļas tips Petroleja/viegla eļļa
Filtra apgabals [cm²] 75 cm²
Filtra tips Gredzens
Filtrēšanas pakāpe [µm] 150
Iedarbināšanas griezes moments [Nm] [Max] 0.24 N-m
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ietilpība [l/h] 120 L/h
Izstrādājumu grupa Pumps
Kapacitātes diapazons [l/h] [Max] 149 L/h
Kapacitātes diapazons [l/h] [Min] 100 L/h
Kapacitātes grupa 100-149
Komentāri Pagriešanas un sprauslas/spiediena izplūdi vienmēr nosaka, skatot no sūkņa pamatnes gala.
Noteikšanas punkts [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Pamatnes diametrs [collas] 7/16
Petrolejas spiediens [bāri] [Max] 12 bar
Platums/atslēga uz pamatnes 1dzīvoklis
Posmu skaits 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rūpnīcas spiediena iestatījums [bāri] 7 bar
SCIP dossier no. d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dossier product name Oil pumps - RSA 60
Spiediena diapazons īpašā atsperes līnijā [Max] 5 bar
Spiediena diapazons īpašā atsperes līnijā [Min] 1 bar
Spiediena padeves līnija [bāri] [Max] 4 bar
Spiediens [bāri] [Max] 21 bar
Spiediens [bāri] [Min] 5.5 bar
Sprauslas/spiediena izvade L
Strāvas patēriņš [W] 89 W
Sērija RS
Tips RSA
UL evaluated Out of scope
Vakuums sūknēšanas līnijā [bāri] [Max] 0.4 bar
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Viskozitāte [cSt] [Max] 18 cSt
Viskozitāte [cSt] [Min] 1.3 cSt
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Max] 3600 rpm
Ātrums [apgriezienu skaits minūtē] [Min] 1400 rpm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality