Sūkņi, RSA, 120 L/h, Sprauslas/spiediena izvade: L

070L3362

RSA 60

Produkta informācija

Bruttopaino 2.208 Kilogram
Nettopaino 2.015 Kilogram
Määrä 3.37 Liter
EAN 5702425009167

 

Kierto L
1 tai 2 vaihetta 1
Akselin halkaisija [in] 7/16
Akselin lappeet/avain 1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] 0.24 N-m
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RSA 60
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Hyväksyntä CE
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.] 0.4 bar
Kapasiteetti [l/h] 120 L/h
Kapasiteetti ryhmä 100-149
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.] 149 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.] 100 L/h
Kommentit Pyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
Määrityspiste [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Määrä/pakkaustapa 6 kpl
Nopeus [rpm] [Maks.] 3600 rpm
Nopeus [rpm] [Min.] 1400 rpm
Paine [bar] [Maks.] 21 bar
Paine [bar] [Min.] 5.5 bar
Paine, kerosiini [bar] [Maks.] 12 bar
Painealueen erikoisjousi, bar [Maks.] 5 bar
Painealueen erikoisjousi, bar [Min.] 1 bar
Paineen tehdasasetus [bar] 7 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.] 4 bar
Pakkaustapa Monipakkaus
Putkiliitäntä 2 putkea
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sarja RS
SCIP-asiakirjan nro d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP-asiakirjan tuotenimi Oil pumps - RSA 60
Sulkutoiminto Sulkeminen
Suodatinalue [cm²] 75 cm²
Suodatinluokka [µm] 150
Suodattimen tyyppi Rengas
Suutin / paineen poisto L
Tuoteryhmä Pumps
Tyyppi RSA
UL evaluated Out of scope
Vaiheiden määrä 1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.] -25 °C
Virrankulutus [W] 89 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.] 18 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.] 1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Öljyn tyyppi Kerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min] 3600 op/min

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality