Aukstumaģenta izplatītājs, RD 49, 12 gab., 8 mm

069G300612

Tipa apzīmējums: RD49-C08-B12, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 12, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8

Produkta informācija

Bruto svars 0.341 Kilogram
Neto svars 0.341 Kilogram
Volume 0.473 Liter
EAN 5702422055068

 

Apstiprinājums UL
Atveru skaits 12 gab.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [mm] 22 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [mm] 6 mm
Izstrādājuma nosaukums Aukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupa Refrigerant distributors
Korpusa izmērs 49
Maks. Maks. spiediens [bar] 49 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 711 psig
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Sprauslas izmērs [mm] 8 mm
Tipa apzīmējums RD49-C08-B12
Tips RD 49
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality