Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 4 gab., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

069G000504

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/16 in, Atveru skaits: 4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5

Produkta informācija

Bruto svars 0.046 Kilogram
Neto svars 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702422045977

 

Apstiprinājums UL
Atveru skaits 4 gab.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas] 1/2 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODM
Izplūdes izmērs [collas] 3/16 in
Izstrādājuma nosaukums Aukstumaģenta izplatītājs
Izstrādājumu grupa Refrigerant distributors
Korpusa izmērs 21
Maks. Maks. spiediens [bar] 49 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 711 psig
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
Sprauslas izmērs [mm] 5 mm
Tipa apzīmējums RD21-H05-H04
Tips RD 21
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality