Termostatisks izplešanās vārsts, TE 2, R23

068Z3073

Temperatūras diapazons [°C]: -90 - -65, MOP punkts [°C]: -60, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.31 Kilogram
Neto svars 0.278 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702428052696

 

Apkalpojams TXV rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R23
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Daļu programmas nosaukums T2/TE2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Iekļautās daļas Rezervuāra skava
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
ieplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
Izlīdzināšanas izmērs [mm] 6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tips lodējams
Izplūdes izmērs [mm] 12 mm
Izplūdes savienojuma tips lodējams
Izstrādājuma nosaukums Termostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 59 colla
Kapilāra garums [mm] 1500 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 34 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
MOP punkts [psig] MOP 30
MOP punkts [°C] -60 °C
MOP punkts [°F] -75 °F
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi TXV piederumi
Pārkarsēšanas iestatījums Regulējams
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Misiņš
Varš
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] 0 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] 0 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] -65 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -90 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] -85 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -130 °F
Tips TE 2
UA address UA_2L.png
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality