Termostatisks izplešanās vārsts, TUAE, R134a/R513A

068U2203

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.19 Kilogram
Neto svars 0.15 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422182160

 

Apkalpojams TXV rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
UL
Aukstumaģenti R134a/R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Daļu programmas nosaukums TUA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Iekļautās daļas Rezervuāra skava
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm] 10 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [mm] 6 mm
Izlīdzināšanas savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm] 12 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Termostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 59 colla
Kapilāra garums [mm] 1500 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 34 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Plūsmas virziena indikators Ar lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma ar atveri 1-8
Produktu piederumi TXV piederumi
Pārkarsēšanas iestatījums Regulējams
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Bimetāls: Tērauds/varš
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] 4 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] 7.2 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips TUAE
UA address UA_2L.png
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R513A
UL evaluated Yes
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality