Termostatisks izplešanās vārsts, TUBE, R134a/R513A

068U1762

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 2.7, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 0.78, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.163 Kilogram
Neto svars 0.147 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428019064

 

Apkalpojams
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
UL
Aukstumaģenti R134a/R513A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 45 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Iekļautās daļas Rezervuāra skava
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas] 1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 1/2 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Termostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 31 colla
Kapilāra garums [mm] 800 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 34 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
MOP punkts [psig] MOP 55
MOP punkts [°C] 15 °C
MOP punkts [°F] 60 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Plūsmas virziena indikators Ar lāzeru iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi TXV piederumi
Pārkarsēšanas iestatījums Regulējams
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Bimetāls: Tērauds/varš
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal Yes
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] 4 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] 7.2 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips TUBE
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R513A
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs 5
Uzgaļa kapacitāte [kW] 2.7 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR] 0.78 TR
Virziens Leņķa caurule
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality