Termostatisks izplešanās vārsts, TD 1, R290

068N5607

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 1.27, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 0.36, Spiediena izlīdzināšana: Iekšēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.167 Kilogram
Neto svars 0.144 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702424229672

 

Apkalpojams
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R290
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Elementa temperatūra, maks. [°C] 100 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F] 210 °F
EN13463-3 aizd. avota novērtējums
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtrs Iebūvēts
Iekļautās daļas Rezervuāra skava
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1/4 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 3/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Termostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 30 colla
Kapilāra garums [mm] 750 mm
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 34 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
Mat. gr. pārdošanas ierobežošanai Līgums par viegli uzliesmojošām vielām B (RC,CC)
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Plūsmas virziena indikators Uzspiesta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi TXV piederumi
Regulējams
Rūpnīcas iestatījums [bāri] 4.16 bar
Rūpnīcas iestatījums [psig] 60.3 psig
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Savienojuma materiāls Varš
Spiediena izlīdzināšana Iekšēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] 3 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] 5.4 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips TD 1
UL apstiprinājuma faila nosaukums SA7200
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs 1
Uzgaļa kapacitāte [kW] 1.27 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR] 0.36 TR
Virziens Leņķa caurule

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality