Izplešanās vārsta elements, TE 12, R134a

067B3232

Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 10, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.63 Kilogram
Neto svars 0.53 Kilogram
Volume 2.132 Liter
EAN 5702428149198

 

Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 9 gab.
Daļu programmas nosaukums TE 12
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izlīdzināšanas izmērs [collas] 1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tips NOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukums Izplešanās vārsta elements
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 118 colla
Kapilāra garums [mm] 3000 mm
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 28 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 400 psig
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums Elements
Tips TE 12

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality