Izplešanās vārsta elements, TE 12, R22/R407C

067B3211

Temperatūras diapazons [°C]: -60 - -25, MOP punkts [°C]: -20, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.708 Kilogram
Neto svars 0.56 Kilogram
Volume 2.254 Liter
EAN 5702428149211

 

Aukstumaģenti R22/R407C
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 9 gab.
Daļu programmas nosaukums TE 12
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izlīdzināšanas izmērs [collas] 1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tips NOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukums Izplešanās vārsta elements
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 118 colla
Kapilāra garums [mm] 3000 mm
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 28 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 400 psig
MOP punkts [psig] MOP 20
MOP punkts [°C] -20 °C
MOP punkts [°F] -5 °F
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Temperatūras diapazons [°C] [Max] -25 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] -15 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -75 °F
Tipa apzīmējums Elements
Tips TE 12

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality