HRB 3 PN10 15/0,4 rotējošs trīsvirzienu Rp1/2

065Z0399

HRB 3 PN10 15/0,4 rotējošs trīsvirzienu Rp1/2

Produkta informācija

Bruto svars 0.648 Kilogram
Neto svars 0.62 Kilogram
Volume 1.265 Liter
EAN 5710104033556

 

Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 1 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 2 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Bīdīšanas pakava materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības spēks [Nm] 5 N-m
Description HRB 3 PN10 15/0,4 rotējošs trīsvirzienu Rp1/2
Diametrs [mm] 15 mm
Izstrādājumu grupa Other valves
Kvs vērtības [m³/h] 0.4 m³/h
Lietošana Apkure
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 10 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] Dalīšanā: 0.02
Sajaukšana: 0.05
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 1/2
Plūsmas raksturlīkne Sraksturlīkne
PN alternatīva VSP 6
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Tips HRB 3
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta konusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality