Lodveida vārsti, JIP-WE, Samazināts diametrs, PN 40, DN 20, Metināts/ārējā vītne

065N4423

JIP-WE DN 20 PN40 L zem. cc PN40

Produkta informācija

Bruto svars 1.05 Kilogram
Neto svars 0.8 Kilogram
Volume 1.288 Liter
EAN 5710104082349

 

Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apstiprinājuma standarts EN 12266 1.daļa P10-P11-P12 un 2.daļu F20
PED direktīva 97/23/EEK modulis H1
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības tips Rokturis
Description JIP-WE DN 20 PN40 L zem. cc PN40
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Iesl./ izsl.
Garums [mm] 175 mm
Izstrādājumu grupa Ball valves
Konusa/ sēžas plombējuma materiāls PTFE+C
Korpusa materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs vērtības [m³/h] 15 m³/h
Kāta plombējuma materiāls Teflons/ grafīts
Lietošana Apkure un dzesēšana
Metinājumu galu materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Montāžas orientācija Visi
Noplūdes ātrums [% Kvs] Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°] 90 °
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 3/4
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Metināts/ārējā vītne
Spiediena klase PN 40
Tips JIP-WE
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 180 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta korpusa materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds, piemēram, X2CrNi19-11 (EN10272)/mat. nr. 1.4306
Vārsta lodes materiāls Nerūdijantysis plienas
Vārsta tips Samazināts diametrs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality