Lodveida vārsti, JIP-WW, RB, rokturis, Samazināts diametrs, PN 40, DN 40, Metināms

065N0120

VVS: 3752016

JIP-WW DN 40 PN40 L zem.

Produkta informācija

Bruto svars 2.17 Kilogram
Neto svars 2.17 Kilogram
Volume 3.36 Liter
EAN 5702421650042

 

Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apstiprinājuma standarts EN 12266 1.daļa P10-P11-P12 un 2.daļu F20
PED direktīva 97/23/EEK modulis H1
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības tips Rokturis
Description JIP-WW DN 40 PN40 L zem.
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 40 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Iesl./ izsl.
Garums [mm] 260 mm
Izstrādājumu grupa Ball valves
Konusa/ sēžas plombējuma materiāls PTFE+C
Korpusa materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs vērtības [m³/h] 96 m³/h
Kāta plombējuma materiāls Teflons/ grafīts
Lietošana Apkure un dzesēšana
Metinājumu galu materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Montāžas orientācija Visi
Noplūdes ātrums [% Kvs] Noplūdes ātrums A
Pagriešanas leņķis [°] 90 °
Pieslēgvietu skaits 2
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Metināms
Spiediena klase PN 40
Tips JIP-WW, RB, Handle
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 180 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta korpusa materiāls Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds, piemēram, X2CrNi19-11 (EN10272)/mat. nr. 1.4306
Vārsta lodes materiāls Nerūdijantysis plienas
Vārsta tips Samazināts diametrs

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality