Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
065F6020 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
VMV M30, PN 16, DN 20, 4 m³/h, G 1 A, M30
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


VMV M30, PN 16, DN 20, 4 m³/h, G 1 A, M30
065F6020
VMV PN16 20/4 Trīsvirzienu iekš. vīt. M30 kāts
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|