VMA, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, G 3/4 A

065F2032

VMA PN16 15/0,63 Divvirzienu ārējā vītne

Produkta informācija

Bruto svars 0.258 Kilogram
Neto svars 0.258 Kilogram
Volume 0.219 Liter
EAN 5702420018270

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls Misiņš bez piejaukumiem
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMA PN16 15/0,63 Divvirzienu ārējā vītne
Diametrs [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 0.63 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 3/4 A
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena klase PN 16
Tips VMA
Vadības attiecība 1:50
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 3 mm
Vārpstas materiāls Misiņš bez piejaukumiem
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta konusa materiāls EPDM
Vārsta korpusa materiāls Misiņš bez piejaukumiem
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošais tērauds 18/8, mat. nr. 1.4305

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality