VMV RAV, PN 16, DN 20, 4 m³/h, Rp 3/4, RAV

065F0020

VVS: 4015204

VMV PN16 20/4 Trīsvirzienu iekš. vīt. RAV kāts

Produkta informācija

Bruto svars 0.64 Kilogram
Neto svars 0.64 Kilogram
Volume 0.869 Liter
EAN 5702420012452

 

2. funkcija Sadalošais vārsts
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 0.5 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 0.5 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 20/4 Trīsvirzienu iekš. vīt. RAV kāts
Diametrs [mm] 20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija Jaukšanas vārsts
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 4 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Noplūdes apvada porta maks. [% Kvs] 0.1 %
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 3/4
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma tips ar vārstu RAV
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 28f7d450-e1cc-4af9-b597-79f1bc394483
SCIP dossier product name 065F0020
Spiediena klase PN 16
Tips VMV RAV
Vadības attiecība 1:30
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 2.1 mm
Vārpstas materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārpstas pozīcija B-AB (parasti atvērts)
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta konusa materiāls EPDM
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta sēžas materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality