VMV RAV, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, Rp 1/2, RAV

065F0015

VVS: 4015202

VMV PN16 15/2,5 Trīsvirzienu iekš. vīt. RAV kāts

Produkta informācija

Bruto svars 0.514 Kilogram
Neto svars 0.514 Kilogram
Volume 0.851 Liter
EAN 5702420012674

 

2. funkcija Sadalošais vārsts
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 0.6 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 0.6 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VMV PN16 15/2,5 Trīsvirzienu iekš. vīt. RAV kāts
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija Jaukšanas vārsts
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 2.5 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Noplūdes apvada porta maks. [% Kvs] 0.1 %
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 1/2
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma tips ar vārstu RAV
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. f1191696-ea02-4df4-a5cd-d40d3deecab5
SCIP dossier product name 065F0015
Spiediena klase PN 16
Tips VMV RAV
Vadības attiecība 1:30
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 2 mm
Vārpstas materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārpstas pozīcija B-AB (parasti atvērts)
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta konusa materiāls EPDM
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta sēžas materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality