Rp 1

065B8243

FVR-D filtrs DN25 Rp1

Produkta informācija

Bruto svars 0.55 Kilogram
Neto svars 0.53 Kilogram
Volume 0.438 Liter
EAN 5710104042374

 

Apstiprinājuma standarts ISO 7/1
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Contain batteries No
Description FVR-D filtrs DN25 Rp1
Diametrs [mm] 25 mm
Filtra tips Ar iztukšošanas lodveida vārstu
Izstrādājumu grupa Auxiliary Products
Kvs vērtības [m³/h] 11.2 m³/h
Label product Yes
Materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Pievienošanas izmērs Rp 1
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8243
Sieta izmērs [mm] 0.5 mm
Sietu skaits [n/cm²] 50
Tips FVR-D
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality