FVR, DN 50, Ar spraudni, Rp 2

065B8240

FVR filtrs DN50 Rp2

Produkta informācija

Bruto svars 1.606 Kilogram
Neto svars 1.532 Kilogram
Volume 1.37 Liter
EAN 5710104042312

 

Apstiprinājuma standarts ISO 7/1
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Contain batteries No
Description FVR filtrs DN50 Rp2
Diametrs [mm] 50 mm
Filtra tips Ar spraudni
Izmērs DN 50
Izstrādājumu grupa Auxiliary Products
Kvs vērtības [m³/h] 36 m³/h
Label product Yes
Materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Pievienošanas izmērs Rp 2
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name 065B8240
Sieta izmērs [mm] 0.5 mm
Sietu skaits [n/cm²] 50
Tips FVR
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality