VFG 22, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Atloks

065B5500

Spiediena vadīti vārsti

Produkta informācija

Bruto svars 33.5 Kilogram
Neto svars 24 Kilogram
Volume 337.2 Liter
EAN 5710104095448

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 16 bar
Description Spiediena vadīti vārsti
Diametrs [mm] 65 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.42
Kavitācijas koeficients 100% 0.36
Kavitācijas koeficients 25% 0.6
Kavitācijas koeficients 50% 0.49
Kavitācijas koeficients 75% 0.42
Kvs vērtības [m³/h] 60 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.03
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.03
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs DN 65
Plombējuma DP materiāls Metāls
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 16
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis Kamera
Tips VFG 22
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 65
Vārsta konusa DP materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas DP materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality