VFQ 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Atloks

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita

Produkta informācija

Bruto svars 36.4 Kilogram
Neto svars 32.15 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421809259

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFQ2 PN16 80/80 Divvirzienu atloka plūsma/atgaita
Diametrs [mm] 80 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spiediena samazinājums
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.45
Kavitācijas koeficients 100% 0.39
Kavitācijas koeficients 25% 0.45
Kavitācijas koeficients 50% 0.49
Kavitācijas koeficients 75% 0.55
Kvs vērtības [m³/h] 80 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.03
Pieslēgvietu skaits 2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 16
Tips VFQ 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 18 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta izmērs DN 80
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality